combinazione di unità di manutenzione MSB6-AGE:J2:M1

8233046

GTIN: 4052568779085

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm