Serbatoio per aria compressa ARVA-10
8240349
GTIN: 4052568793685
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Volume
10 l
Materiale serbatoio per aria compressa
Acciaio verniciato a polvere
Temperatura del fluido
0 °C - 100 °C
Fluido di lavoro
Aria
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)
In conformità con la Direttiva UE apparecchi a pressione