Valvola a sfera VZBF-2-P2-40-D-B1-2-F0507-M-V4V4

8247182

GTIN: 4052568812195

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
365 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Flangia secondo EN 1092-1
Tipo di azionamento
Meccanico