Valvola a sfera VZBF-5-P2-16-D-B1-2-F1012-M-V4V4
8247186
GTIN: 4052568812430
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
2530 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Flangia secondo EN 1092-1
Tipo di azionamento
Meccanico