Tubo multistrato PM-4

9084

GTIN: 4052568020354

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
6 mm
Diametro interno
3.92 mm
Materiale tubo
Lega di alluminio battuto - Terra di protezione
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura ambiente
-29 °C - 65 °C