Raccordo rapido passa-parete SCK-PK-4
9421
GTIN: 4052568020705
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm - Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm - Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 4 mm con dado
Temperatura ambiente
-40 °C - 150 °C