Raccordo rapido passa-parete SCK-PK-9
9423
GTIN: 4052568020729
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 9 mm con ghiera
Collegamento pneumatico, porta 2
Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 9 mm con dado
Temperatura ambiente
-40 °C - 150 °C