Raccordo rapido passa-parete QCK-3/8-PK-9-B

9427

GTIN: 4052568001865

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto femmina G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 9 mm con dado
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C