Valvola di scarico rapido SE-3/8-B
9687
GTIN: 4052568001995
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Scarico rapido
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale standard, scarico
2760 l/min
Pressione di lavoro
0.2 bar - 10 bar