Attuatore oscillante DFPD-HD

Per la massima affidabilità di processo in ambienti difficili: L'attuatore oscillante DFPD-HD controlla in modo affidabile valvole a sfera e valvole a farfalla con requisiti fino a 32000 Nm.
  • Ideale per applicazioni con coppie elevate fino a max. 32.000 Nm
  • Estremamente modulare per svariati utilizzi: forze della molla configurabili, possibilità di scegliere tra il senso di rotazione destro o sinistro e azionatore manuale meccanico o idraulico
  • Con funzioni di sicurezza
  • Schema di collegamento Namur conforme VDI/VDE 3845
  • Disponibile nella variante ATEX per ambiente potenzialmente esplosivo