Asse a sbalzo ELCC
Leggero e rigido allo stesso tempo! Sia per la palettizzazione negli imballaggi industriali sia per le più svariate operazioni di posizionamento con corse lunghe, gli assi a sbalzo dinamici ELCC per carichi fino a 100 kg sono estremamente performanti grazie alla minor oscillazione e alla riduzione di circa il 30% dei tempi ciclo.
- Asse per alte velocità e accelerazioni
- Massa in movimento molto ridotta grazie alla testa motrice fissa
- Elevata rigidità grazie all'innovativo principio di progettazione
- Asse lineare con trasmissione a cinghia dentata
- In grado di spostare in verticale carichi elevati fino a 100 kg
- Lunghezze della corsa pari a fino 2 m
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo