Unità di azionamento con valvola a sfera VZBM-A
Le unità di azionamento preassemblate delle valvole a sfera VZBM e degli attuatori DFPD sono disponibili a semplice o doppio effetto. Con le loro valvole a sfera in ottone a bassa coppia di serraggio VZBM possono essere combinate senza perdite di funzionionali con a cilindri più piccoli e di ingombro ridotto.
- Unità attuatore con valvola a sfera con attuatore oscillante ad azione doppia o azione singola DFPD
- Valvola a sfera in ottone
- 2-Unità di azionamento con valvola a sfera a 2 vie con attacco filettato secondo EN 10226-1
- Unità di azionamento con valvola a sfera a 3 vie con foratura a L e attacco filettato secondo EN 10226-1
- Unità di azionamento con valvola a sfera a 3 vie con foratura a T e attacco filettato secondo EN 10226-1
- Il flusso viene completamente chiuso o aperto in entrambe le direzioni