Sensore di portata SFAE

Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
  • Comunicazione IO-Link® intelligente per una parametrizzazione remota efficiente
  • Dimensioni compatte con larghezza della griglia di soli10 mm
  • Display diodi luminosi per la visualizzazione percentuale della portata
  • Uscita di tensione analogica regolabile
  • Comandi intuitivi a tasto singolo e funzione Teach-in
  • Uscite di commutazione (PNP/NPN, NO/NC)