Cilindro compatto, a semplice effetto AEN

Cilindro ISO a norma ISO 21287 con ammortizzazione fissa o autoregolante.
  • A norma ISO 21287
  • È richiesto fino al 50% in meno di spazio rispetto ai cilindri a norma confrontabili secondo ISO 15552
  • Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione