Cilindro compatto, a doppio effetto ADN
Cilindro a norma ISO 21287 con ammortizzo pneumatico di fine corsa regolabile o autoregolante.
- A norma ISO 21287
- È richiesto fino al 50% in meno di spazio rispetto ai cilindri a norma confrontabili secondo ISO 15552
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
- Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione