Cilindro piatto, metrico DZF
Per alta densità di componenti con montaggio a blocco: cilindro a doppio effetto con ammortizzatore regolabile e protezione contro la torsione con pistone ovale.
- Design estremamente piatto
- Protetto contro la rotazione grazie alla speciale forma del pistone
- Ideale per unità di valvole
- Ampia gamma di opzioni di fissaggio e di collegamento
- Stelo con filetto femmina o maschio
- Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione