Cilindro compatto, a doppio effetto ADN

Cilindro a norma ISO 21287 con ammortizzo pneumatico di fine corsa regolabile o autoregolante.
  • A norma ISO 21287
  • È richiesto fino al 50% in meno di spazio rispetto ai cilindri a norma confrontabili secondo ISO 15552
  • Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
  • Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio
  • Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione