Cilindro compatto ADVU, AEVU

Cilindro a semplice o doppio effetto con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
  • 50% di spazio di installazione in meno rispetto ai cilindri paragonabili a norma ISO 15552
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Stelo con filetto femmina o maschio
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione