Cavo di collegamento NEBA

  • Efficienti cavi di collegamento universali
  • Si presta per condizioni ambientali difficili e per applicazioni soggette a movimento o vibrazione costante
  • Soddisfa le norme di sicurezza IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 per le apparecchiature elettriche di misurazione, regolazione e laboratorio
  • Elevato grado di protezione IP65, IP68, IP69k
  • Resistente all'abrasione e a bassa aderenza
  • Adatta per l'impiego in catenaria e posa-robot
  • Ignifugo e autoestinguente
  • ‑Consigliato per sistemi di produzione di batterie agli ioni di litio (F1A)