Elementi di dosaggio VAVN

Per garantire prestazioni di dosaggio ottimali, gli ugelli dosatori VAVN sono disponibili in dieci varianti con conicità e smusso opzionali. Sono adatti all'uso con liquidi aggressivi e possono essere facilmente combinati con i raccordi filettati NLFA.
  • Per applicazioni di dosaggio con la massima precisione
  • Lunghezza dello spillo dosatore 30 mm o 60 mm
  • Diametro esterno 1,6 mm
  • Larghezza nominale 0,3 mm, 0,6 mm o 1,2 mm
  • Elevata resistenza alla corrosione (classe di resistenza alla corrosione CRC 3 secondo la norma Festo 940 070) e resistenza chimica
  • Progettazione con smusso e/o con cono
  • Confezione da 10