Sensore di portata SFAM

Il nostro sensore modulare SFAM è facile da integrare nei gruppi trattamento aria. Fornisce in tempo reale informazioni sulla portata d’aria istantanea, pressione, temperatura e raccoglie i valori di consumo.
  • Comunicazione IO-Link® con efficiente parametrizzazione da remoto e funzione di replica
  • Soluzione all-in-one con misurazione integrata della pressione e della temperatura
  • Come dispositivo autonomo o in versione compatta nei gruppi trattamento aria della serie MS
  • Invia informazioni sulla portata istantanea e del consumo di aria
  • Precisione elevata, anche con qualità dell'aria compressa [7:4:4] a norma ISO 8573
  • Misura affidabile anche di portate elevate
  • Esercizio sostenibile grazie al monitoraggio del consumo dell'impianto