Cilindro elettrico EPCC
Attuatore lineare con stelo, dalle dimensioni compatte, la trasmissione a vite a ricircolo di sfere garantisce posizionamenti precisi e silenziosi. L'EPCC è ideale ovunque lo spazio di installazione richieda un utilizzo ottimale dai sistemi di prova e di ispezione, applicazioni desktop, manipolazione di piccoli pezzi o nell'industria elettronica.
- Basso prezzo: rapporto qualità-prezzo ottimale
- Flessibile: ampia gamma di opzioni di montaggio del motore
- Dinamico: minore attrito interno
- Stelo antirotativo e con guida scorrevole fino a 500 mm di corsa
- Design dal peso ottimizzato - ideale per i sistemi di manipolazione
- Unico: sistema di montaggio "one-size-down" per il miglior utilizzo dello spazio in combinazione con l'asse a cinghia dentata/asse a vite ELGC
- Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo