Cilindro elettrico con azionamento integrato EPCE-TB
Cilindro elettrico con azionamento integrato, dinamico ed economico, con corse brevi e tempi di ciclo ridotti, con una corsa zero minima per i più semplici compiti di movimentazione e posizionamento. Ideale per movimenti compatti e veloci nei sistemi di collaudo e ispezione, per l'etichettatura, per semplici operazioni di centratura e per l'allineamento di pezzi. In quanto parte integrante della serie Simplified Motion, l'EPCE è facile da configurare e può essere messo in servizio direttamente senza software.
- Soluzione completa composta da meccanismo di azionamento, motore e controllore del servoazionamento
- Interpretazione innovativa della tecnologia a cinghia dentata per la massima risposta dinamica e tempi di posizionamento minimi
- Utilizzo ottimale in applicazioni problematiche in termini di spazio grazie a una corsa zero minima e alla forma costruttiva estremamente compatta
- Prodotto della serie Simplified Motion: non richiede un servoazionamento esterno o quadri di comando per l'installazione
- Due opzioni di controllo integrate di serie: I/O digitale e IO-Link
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo