Filtro fine MS6-LFM-B
Tutte le funzioni del trattamento dell'aria compressa: controllo della pressione, accensione, controllo dei filtri e valvola di inserimento graduale con funzione di sicurezza, filtro, sensori di pressione e di portata, essiccatori, separatori d'acqua, sensori, lubrificatori e distributori. La giusta soluzione per un compito molto impegnativo. Nelle taglie 4, 6, 9 e 12.
- Dimensioni corpo 62 mm
- Filtro ad alta efficienza per aria compressa eccezionalmente pulita
- Rimozione di aerosol di olio dall'aria compressa
- Opzione: con indicatore di pressione differenziale per indicazione visiva di contaminazione
- Disponibile con indicatore di contaminazione del filtro elettronico