Sensore di portata SFAM
Il nostro sensore modulare SFAM è facile da integrare nei gruppi trattamento aria. Fornisce in tempo reale informazioni sulla portata d’aria istantanea, pressione, temperatura e raccoglie i valori di consumo.
- Comunicazione IO-Link® con efficiente parametrizzazione da remoto e funzione di replica
- Soluzione all-in-one con misurazione integrata della pressione e della temperatura
- Come dispositivo autonomo o in versione compatta nei gruppi trattamento aria della serie MS
- Invia informazioni sulla portata istantanea e del consumo di aria
- Precisione elevata, anche con qualità dell'aria compressa [7:4:4] a norma ISO 8573
- Misura affidabile anche di portate elevate
- Esercizio sostenibile grazie al monitoraggio del consumo dell'impianto