Per unità di valvole VTUX VAEM-XA

VTUX offre un'opzione integrata di feedback della posizione di commutazione poco ingombrante, direttamente assegnata al posto valvola. I moduli di ingresso digitali possono essere combinati solo con le corrispondenti sottobasi .
  • M8 (IP6x) - Connettore intermedio estraibile per una densità di montaggio estremamente elevata, insieme a una ottima facilità di montaggio
  • Morsettiera (IP20) - Possibile attacco a tre fili per ingresso
  • Compatta e conveniente
  • Per connessione seriale interna
  • PNP o NPN
  • 2 ingressi per posto valvola
  • Per sottobasi accoppiabili di valvole a 4 vie