Valvola a sfera VAPB
La serie di valvole a sfera VAPB offre soluzioni di valvole a sfera di alta qualità con portata massima per l'uso in applicazioni industriali. Disponibile in ottone (-MS) o acciaio inossidabile (-CR) per una maggiore resistenza alla corrosione.
- Valvola a sfera a 2 vie automatizzabile
- Esecuzione in ottone
- Albero a prova di esplosione
- Azionamento manuale possibile tramite leva manuale
- Connessione filettata secondo EN 10226-1
- Flangia di fissaggio a norma ISO 5211