Asse a cinghia con azionamento integrato ELGS-TB

Asse a cinghia con azionamento integrato dinamico e conveniente, con guida coperta e una guida a ricircolo di sfere della slitta resistente per i più semplici compiti di movimentazione e posizionamento. Ideale per movimenti lineari compatti ed economici, semplici da realizzare come lo spostamento e il sollevamento. In quanto parte integrante della serie Simplified Motion, l'EPCE è facile da configurare e può essere messo in servizio direttamente senza software.
  • Soluzione completa composta da meccanismo di azionamento, motore e controllore del servoazionamento
  • Movimenti XY dinamici grazie alla resistente cinghia dentata e alla resistente guida a ricircolo di sfere della slitta
  • Protetto da influenze esterne tramite la guida interna
  • Prodotto della serie Simplified Motion: non richiede un servoazionamento esterno o quadri di comando per l'installazione
  • Due opzioni di controllo integrate di serie: I/O digitale e IO-Link
  • Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo