Connettore femmina, connettore maschio NECB
- Connettori a innesto per un gran numero di diametri di cavi e sezioni di conduttori
- Morsetti a vite con un'ampia gamma di sezioni nominali fino a 0,75 mm
- Marchio di certificazione UL
- Testato secondo IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 per valvole Festo
- Grado di protezione: IP65 e IP67
- Guarnizioni migliorate (FPM)
- Intervallo di temperatura ampliato: -25 ... +90 °C