Valvola regolatrice di pressione proporzionale VEAA

Alta precisione e dinamica per una regolazione accurata della pressione con portate minime e per intervalli di pressione fino a 10 bar. Ideale per molti settori come quello dell'elettronica e dei semiconduttori, delle scienze biologiche, dei tessuti e della produzione di batterie.
  • Alta precisione fino a 10 bar
  • Dimensioni molto compatte
  • Regolazione altamente dinamica della pressione per portate molto ridotte
  • Disponibile come valvola con utilizzi su corpo valvola o con utilizzi su sottobase
  • Esercizio silenzioso e bassa generazione di calore
  • Tempi di commutazione molto brevi
  • Funzionamento sostenibile grazie alla riduzione del livello di pressione e a un comando efficiente