Valvola regolatrice di pressione proporzionale VEAB
Alta precisione e dinamica per una regolazione accurata della pressione a basse portate e per intervalli di pressione da -1 bar a 6 bar. Ideale per molti settori come quello dell'elettronica e dei semiconduttori, delle scienze biologiche, dei tessuti e della produzione di batterie.
- Regolazione del vuoto e/o della sovrapressione con un'unica valvola
- Regolazione altamente dinamica della pressione per basse portate
- Altissime prestazioni e disponibile come opzione con interfaccia IO-Link®
- Disponibile come valvola con utilizzi su corpo valvola o con utilizzi su sottobase
- Funzionalità aggiuntive di IO-Link®: parametri di regolazione personalizzabili, diagnosi, calibrazione a 2 punti, ecc.
- Esercizio silenzioso e bassa generazione di calore
- Tempi di commutazione molto brevi
- Funzionamento sostenibile grazie alla riduzione del livello di pressione e a un comando efficiente