Valvola di intercettazione VBOC

La soluzione adatta per applicazioni che riguardano sicurezza secondo ISO 13849 - Valvola di intercettazione VBOC con rilevamento della posizione di commutazione.
  • Valvola 2/2 per l'assemblaggio diretto sul cilindro con rilevamento della posizione di commutazione
  • Si presta per funzioni di sicurezza a norma DIN 13849
  • Elevata robustezza contro i colpi d'ariete causati dal cilindro
  • Opzionale: funzioni aggiuntive completamente integrate
  • A comando pneumatico