Cilindro ISO DSBF
Cilindro ISO con dimensioni a norma ISO 15552. Grasso NSF-H1 e materiale di tenuta conforme alle norme FDA anche nella progettazione base. Disponibile in opzione con ammortizzatore di fine corsa auto-regolante PPS e guarnizione per funzionamento a secco.
- ISO 15552
- Maggiore protezione contro la corrosione
- Design per permettere una facile pulizia
- Lubrificazione e guarnizioni nella versione base approvate dalle norme FDA
- Lunga durata grazie alla guarnizione opzionale per funzionamento a secco
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione