Raccordo a innesto, acciaio inossidabile NPQR
Il robusto raccordo a innesto in acciaio inox NPQR possiede meno bordi in cui lo sporco può accumularsi ed è altamente resistente alla maggior parte dei fluidi. Questo lo rende ideale per l'uso nell'industria alimentare, così come in applicazioni nell'industria di processo, nella produzione di batterie o nell'industria automobilistica.
- Di facile pulizia grazie agli o-ring smussati e alla scarsità di bordi per l'accumulo di sporco
- Rapporto ottimale prezzo/prestazione, perfetto per le applicazioni singole
- Massima resistenza alla corrosione (classe di protezione contro corrosione CRC 4 secondo lo standard Festo 940 070) e resistenza a prodotti chimici
- Elevata resistenza alla temperatura
- Acciaio inossidabile
- Fluido di lavoro: aria compressa, vuoto (acqua)
- Forma diritta, forma a L, forma a T, forma a Y, raccordo a innesto passa-parete