Unità di valvole MPA-S con connettore CPI MPA-CPI

Il sistema di comunicazione interna dell'unità di valvole è modulare, facile da espandere e consente di risparmiare energia.
  • Unità di valvole per applicazioni universali
  • Valvole ad alte prestazioni in un robusto corpo metallico
  • Sottobasi modulari in metallo
  • È possibile combinare due dimensioni di valvole
  • Eccellente comunicazione grazie al collegamento seriale
  • Connessione fieldbus via CPX
  • Max. 128 valvole