Cilindro compatto con perno di bloccaggio ADN-KP

Cilindro ISO a norma ISO 21287 con unità di bloccaggio integrato sullo stelo. In assenza di misure supplementari in conformità ai requisiti minimi di legge, il prodotto non è adatto come componente rilevante per la sicurezza nei sistemi di comando.
  • L'asta del pistone può essere tenuta in qualsiasi posizione
  • L'asta del pistone può anche essere tenuta per lunghi periodi con carichi alternati, pressione d'esercizio fluttuante o perdita di pressione
  • Configurazione dei fori per montaggio conforme ISO 21287
  • Stelo con filetto femmina o maschio
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione