Cilindro rotondo, configurabile DSNU-KP
Cilindro sottile e rotondo con ammortizzazione fissa, regolabile o autoregolante. I disegni di base sono conformi alla norma ISO 6432, con varianti basate su tale norma.
- Lo stelo del pistone può essere bloccato in qualsiasi posizione
- L'asta del pistone può anche essere tenuta per lunghi periodi con carichi alternati, pressione d'esercizio fluttuante o perdita di pressione
- Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione