Cilindro ISO DSBC

Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
  • L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
  • A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
  • Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Gamma completa di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
  • Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio