Valvola di intercettazione VBOC
La soluzione adatta per applicazioni che riguardano sicurezza secondo ISO 13849 - Valvola di intercettazione VBOC con rilevamento della posizione di commutazione.
- Valvola 2/2 per l'assemblaggio diretto sul cilindro con rilevamento della posizione di commutazione
- Si presta per funzioni di sicurezza a norma DIN 13849
- Elevata robustezza contro i colpi d'ariete causati dal cilindro
- Opzionale: funzioni aggiuntive completamente integrate
- A comando pneumatico