Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16

1002500

GTIN 4052568226015

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
3.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
12 mm