Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16

1002502

GTIN 4052568226039

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G3/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
6.7 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
16 mm