Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16
1002504
GTIN 4052568226053
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
10.8 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
23 mm