Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1-50-10
1002505
GTIN 4052568226060
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
9.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 10 bar
Jmenovitá světlost
23 mm