Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-H3B1-50-7
1002507
GTIN 4052568226084
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
6 m³/h
Tlak média
0 bar - 7 bar
Jmenovitá světlost
29 mm