Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1-50-8
1002508
GTIN 4052568226091
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
23 m³/h
Tlak média
0 bar - 8 bar
Jmenovitá světlost
35 mm