Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-16
1002512
GTIN 4052568226138
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
3.8 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
13 mm