Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4V4T-50-16
1002514
GTIN 4052568226152
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G3/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
7.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
18 mm