Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-50-10

1002517

GTIN 4052568226183

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
11 m³/h
Tlak média
0 bar - 10 bar
Jmenovitá světlost
24 mm