Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-50-9

1002518

GTIN 4052568226190

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
18.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 9 bar
Jmenovitá světlost
31 mm