Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-50-7

1002519

GTIN 4052568226206

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
10.7 m³/h
Tlak média
0 bar - 7 bar
Jmenovitá světlost
31 mm